Designed for quick changes between two streams and ideal for conveying dust particulate, our diverters meet EU’s machinery directive (98/37/EC) and as standard are manufactured in 2 and 3 mm painted mild steel.
Operation
• The damper should be connected to clean and dry compressed air
• Normal working pressure: 0.6 MPa (6 bar)
• Maximum pressure: 1.0 MPa (10 bar)
• Temp. range: 80° C (dry air 20° C)
Finish
• RAL5010 blue
ORDER EXAMPLE:
Diverter RGSM Manual MS 2 and 3mm 160QF/FB 45Deg RAL 5010
Dostupnost regionu
| Evropa | Asie | Afrika | Oceánie |
|---|---|---|---|
Ålandy | Bahrain | Alžírsko | Americká Samoa |
Albánie | Bangladéš | Angola | Austrálie |
Andorra | Bhútán | Benin | Cookovy ostrovy |
Belgie | Britské indickoocenánské území | Botswana | Federativní státy Mikronésie |
Bulharsko | Brunej | Burkina Faso | Fidži |
Černá Hora | Čína | Čad | Francouzská Polynésie |
Česká republika | Filipíny | Džibuti | Guam |
Chorvatsko | Hongkong | Egypt | Kiribati |
Dánsko | Indie | Etiopie | Marshallovy ostrovy |
Estonsko | Indonésie | Gabon | Nauru |
Faerské ostrovy | Izrael | Gambie | Niue |
Finsko | Japonsko | Ghana | Nová Kaledonie |
Francie | Jordánsko | Guinea | Nový Zéland |
Gibraltar | Kambodža | Guinea Bissau | ostrov Norfolk |
Guernsey | Katar | Jihoafrická republika | Palau |
Irsko | Kokosové ostrovy | Kamerun | Papua-Nová Guinea |
Island | Korejská republika | Kapverdy | Pitcairnovy ostrovy |
Itálie | Kuvajt | Keňa | Šalamounovy ostrovy |
Jan Mayen | Laos | Komorské ostrovy | Samoa |
Jersey | Macao | Lesotho | Severní Mariany |
Kypr | Malajsie | Madagaskar | Tokelau |
Lichtenštejnsko | Maledivy | Malawi | Tonga |
Litva | Mongolsko | Mali | Tuvalu |
Lotyšsko | Nepál | Maroko | United States Minor Outlying Islands |
Lucembursko | Omán | Mauricius | Vanuatu |
Maďarsko | Pákistán | Mauritánie | Východní Timor |
Malta | Palestinská území | Mayotte | Wallis a Futuna |
Moldavsko | Saúdská Arábie | Mosambik | |
Monako | Singapur | Namibie | |
Německo | Spojené arabské emiráty | Niger | |
Nizozemsko | Šrí Lanka | Nigérie | |
Norsko | Tchaj-wan | Pobřeží slonoviny | |
ostrov Man | Thajsko | Réunion | |
Polsko | Turecko | Rovníková Guinea | |
Portugalsko | Vánoční ostrov | Rwanda | |
Rakousko | Vietnam | Senegal | |
Řecko | Seychely | ||
Rumunsko | Sierra Leone | ||
San Marino | Svatá Helena | ||
Slovensko | Svatý Tomáš a Princův ostrov | ||
Slovinsko | Svazijsko | ||
Španělsko | Tanzánie | ||
Švédsko | Togo | ||
Švýcarsko | Tunisko | ||
Ukrajina | Uganda | ||
Vatikán | Zambie | ||
Velká Británie | Západní Sahara |