Publikovat produkty
SBAS Automatic Damper

SBAS Automatic Damper

The SBAS energy saving damper is an automatic blast gate driven by double acting compressed air cylinders.

- Galvanised steel construction
- Damper should be connected to clean and dry compressed air
- Working pressure 6 – 8 bar
- Maximum temperature 75° C
- Voltage: 230V AC (Coils for 24-48-110 V AC & DC optional)
- Available in sizes Ø 080-400 mm

ORDER EXAMPLE:
Damper Auto SBAS Galv 224QF/FB 230VAC

Specifikace
  • ø A (mm)MaterialControlWeight(kg)Item No.
    80Galv230 VAC4,08210002032‍
    100Galv230 VAC4,08210002033‍
    125Galv230 VAC4,58210002034‍
    140Galv230 VAC5,58210002035‍
    150Galv230 VAC6,08210002036‍
    160Galv230 VAC6,08210002037‍
    180Galv230 VAC7,08210002038‍
    200Galv230 VAC7,08210002039‍
    224Galv230 VAC7,58210002040‍
    250Galv230 VAC8,08210002041‍
    300Galv230 VAC12,08210002042‍
    315Galv230 VAC12,58210002043‍
    350Galv230 VAC14,08210002044‍
    400Galv230 VAC16,58210002045‍
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaen-qf-sbas-automatic-damper
  • Skupina výrobkůQF Ducting
  • Skupina produktůDampers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCPotrubí šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Popis Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie