Publikovat produkty
Wall Plate for Pipe

Wall Plate for Pipe

Nordfab's wall plate is used to cover space around Nordfab QF® ductwork when the duct extends through walls.

Nordfab Ducting is used for process ventilation / dust collection applications.

Specifikace
  • ø A (mm)MaterialL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv20008210001323‍
    100Galv2001,058210001303‍
    125Galv2501,158210001304‍
    140Galv2500,758210001305‍
    150Galv25008210001306‍
    160Galv2500,988210001307‍
    180Galv3001,108210001308‍
    200Galv3001,208210001309‍
    224Galv35008210001310‍
    250Galv3501,408210001311‍
    300Galv4502,008210001312‍
    315Galv4501,968210001313‍
    350Galv5002,068210001314‍
    355Galv50008210001315‍
    400Galv5002,368210001316‍
    450Galv6002,668210001317‍
    500Galv6004,348210001318‍
    560Galv8003,518210001319‍
    630Galv8004,018210001320‍
    710Galv9004,868210001321‍
    800Galv10009,468210001322‍
    900Galv110011,518210001324‍
    1000Galv120008210001325‍
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaen-qf-wall-plate-for-pipe
  • Skupina výrobkůQF Ducting
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCPotrubí šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Popis Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie