Publikovat produkty
QFS Standard Branch, 30 Degree

QFS Standard Branch, 30 Degree

QF Branches, in a line of QF duct in a dust collection system, are used to port to machine outlets or other duct lines.
Standard branches are 30º, Optional 45º.
When ordering specify ØA, ØB, ØC.

L = ( ØB x 2 ) + 236
ØC must be smaller than or equal to ØA
ØB must be smaller than or equal to ØC
Use formulas above to determine if a reducer is needed at ØC.

ORDER EXAMPLE:
Branch Std QFS Galv 0,7mm 150QF 80QF 125QF 30Deg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaen-qfs-branch-standard
  • Skupina výrobkůQFS Ducting
  • Skupina produktůBranches
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCPotrubí šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Popis Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie