Publikovat produkty
QFS Gas Damper BRNE

QFS Gas Damper BRNE

The QFS Gas Damper is designed to shut off upon detection of flames or smoke in the collector, to prevent explosions upstream.

Area of use
• For safe or potentially explosive area
• Max. operating pressure ±10 kPa
• Max temperature +200°
• II 2GD IIC T6 according to ATEX-directive 2014/34/EU

ORDER EXAMPLE:
Damper Temp and Gas 316SS 160QFS Actuator 24VDC-230VAC BRNE

Specifikace
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    160316SS6,98210005184‍
    200316SS9,58210005185‍
    250316SS10,68210005186‍
    315316SS18,28210005187‍
    400316SS20,88210005188‍
    500316SS23,48210005189‍
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaen-qfs-gas-damper-brne
  • Skupina výrobkůQFS Ducting
  • Skupina produktůDampers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálStainless steel 316
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCPotrubí šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Popis Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie