Publikovat produkty
Spraywall Dry Lamella Wall Type LV

Spraywall Dry Lamella Wall Type LV

Nordfab offers two models of Spraywalls for use in spray painting applications. Both filter types are especially suited for small intensive spray painting, including all painting types, and glue, polyester, etc. Nordfab spraywalls are constructed of galvanised steel sheet metal.
Our spraywall with labyrinth filter type LV (shown at right) is constructed in a way that makes dismantling and cleaning easy, reducing maintenance costs for filter materials.


Advantages:
- Compact construction
- High separation
- Maintainability

Specifikace
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    450Galv1948210002115‍
    450Galv2258210002116‍
    450Galv2758210002117‍
    450Galv3758210002118‍
    450Galv4108210002119‍
    450Galv4408210002120‍
    450Galv1608210002113‍
    450Galv2008210002114‍
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaen-spraywall-dry-lamella-wall-type-lv
  • Skupina výrobkůQF Ducting
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCPotrubí šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Popis Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie