Publikovat produkty
ALMENÄS TOWEL WARMER 790X400 MM ELECTRIC 50W
Nordhem-FI

ALMENÄS TOWEL WARMER 790X400 MM ELECTRIC 50W

Elegant and timeless Nordhem-towel radiators provide the functionality and warmth to the bathroom. Towel warmers are available with the use of water or a network connection to a battery or electrical connection.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLNARE0840
  • Skupina výrobkůTowel warmers
  • Skupina produktůAlmenäs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-02-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)790
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)80
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56