Publikovat produkty
HÄSTEVIK TOWEL WARMER 790X500 MM ELECTRIC  55W
Nordhem-FI

HÄSTEVIK TOWEL WARMER 790X500 MM ELECTRIC 55W

Elegant and timeless Nordhem-towel radiators provide the functionality and warmth to the bathroom. Towel warmers are available with the use of water or a network connection to a battery or electrical connection.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLNHRE0850
  • Skupina výrobkůTowel warmers
  • Skupina produktůHästevik
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-02-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)790
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)120
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56