Publikovat produkty
Odense fireplace
Odense fireplace
    Nordpeis

    Odense fireplace

    3.4 z 5 hvězdiček3.4(10 recenze)

    The Nordpeis Odense is a narrow fire that takes up minimal floor space. it can be placed freestanding, against a straight wall or in a corner The Odense has an angled insert so that you can view the flames from two sides of the room, as well as a decorative and practical firewood niche.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanordpeis_Odense
    • Skupina výrobkůFire places
    • Skupina produktůOdense
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-12-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1790
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)253
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCRadiátor

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Finsko
    Francie
    Itálie
    Německo
    Norsko
    Portugalsko
    Rakousko
    Španělsko
    Švédsko