Publikovat produkty
Nordpeis Duo 2 DV Stove
Nordpeis Duo 2 DV Stove
    Nordpeis

    Nordpeis Duo 2 DV Stove

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(11 recenze)
    An elegant wood burning stove suitable for modern, energy efficient homes. Nordpeis Duo 2 has side windows that give a fantastic view of the flames. The stove has a convenient wood compartment for storing wood in the side. Designed by Ingvild W. Mørk and Karoline Bommen in a sleek and stylish form.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanordpeis_duo_dv2
    • Skupina výrobkůFireplaces
    • Skupina produktůDuo DV 2
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1279
    • Šířka (mm)470
    • Hloubka (mm)365
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)120
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Popis Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Finsko
    Francie
    Itálie
    Německo
    Norsko
    Portugalsko
    Rakousko
    Španělsko
    Švédsko