Publikovat produkty
Nordpeis Genève P High
Nordpeis Genève P High
    Nordpeis

    Nordpeis Genève P High

    Tall and elegant – the Genève P High is both an eye-catching centrepiece and a great room divider. This floor-to-ceiling unit has an elevated firebox insert, with glass panels on three sides, thereby ensuring maximum views of the flames. If you are looking for a fireplace with heat-storage properties, you can combine this model with heat-storing Powerstone™ elements. These will retain the heat long after the fire has gone out, so you can wake up to a warmer home, even on cold winter mornings.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanordpeis_geneve_p_high_fireplace
    • Skupina výrobkůFireplaces
    • Skupina produktůGenève
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-04-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2380
    • Šířka (mm)464
    • Hloubka (mm)927
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)473
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Finsko
    Francie
    Itálie
    Německo
    Norsko
    Portugalsko
    Rakousko
    Španělsko
    Švédsko