Publikovat produkty
Nordpeis Helsinki Fireplace
Nordpeis

Nordpeis Helsinki Fireplace

Nordpeis Helsinki is a stylish heat-retaining fireplace, providing long and pleasant heat emission up to 21 hours. The core is comprised of heat-retaining PowerStone™, and the smoke is led through channels also made of PowerStone™, capturing the heat and optimizing the energy from the firewood. Helsinki is custom made to withstand the weight of a chimney with direct ventilation (DV). It has an integrated firewall, meaning it can be placed directly against a combustible wall.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotanordpeis_helsinki_fireplace
  • Skupina výrobkůFireplaces
  • Skupina produktůHelsinki
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-08-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1600
  • Šířka (mm)680
  • Hloubka (mm)559
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vPolsko
  • Čistá hmotnost (kg)660
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
  • Klasifikace IFCRadiátor
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
  • Popis Uniclass 2015Fireplace hearths
  • Číslo OmniClass23-19 17 00
  • Název OmniClassFireplaces

Dostupnost regionu

Evropa
Finsko
Francie
Itálie
Německo
Norsko
Portugalsko
Rakousko
Španělsko
Švédsko