Publikovat produkty
Nordpeis Lisboa Fireplace
Nordpeis Lisboa Fireplace
    Nordpeis

    Nordpeis Lisboa Fireplace

    4.9 z 5 hvězdiček4.9(8 recenze)
    An elegant wood burning fireplace suitable for modern, energy efficient homes. Nordpeis Lisboa is a narrow fireplace that takes very little floor space. Lisboa has an integrated firewall to the rear which allows it to be placed directly against a wall of combustible material. The stove has glass on three sides providing good view of the fire from three sides and a decorative wood compartment.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanordpeis_lisboa
    • Skupina výrobkůFireplaces
    • Skupina produktůLisboa
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1630
    • Šířka (mm)413
    • Hloubka (mm)452
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)121
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Popis Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Finsko
    Francie
    Itálie
    Německo
    Norsko
    Portugalsko
    Rakousko
    Španělsko
    Švédsko