Publikovat produkty
Me Pedestal Stove
Me Pedestal Stove
    Nordpeis

    Me Pedestal Stove

    An elegant series of stoves where you can choose from different design expressions The unique shape. The simple and aesthetic design. The “Me” fireplace from Nordpeis gives your room a completely individual expression. We have thought outside of the box and designed a round fireplace that shines as a beautiful gem amid the simple, Nordic interior. Nordpeis has created a series of stoves based on the “Me” combustion chamber. “Me Steel” is a version shaped in a more provocative design. “Me Pedestal” is the classic stove, wit a modern, straightforward design.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanordpeis_me_pedestal
    • Skupina výrobkůFireplaces
    • Skupina produktůMe Pedestal
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1048
    • Šířka (mm)520
    • Hloubka (mm)570
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)84
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Popis Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Finsko
    Francie
    Itálie
    Německo
    Norsko
    Portugalsko
    Rakousko
    Španělsko
    Švédsko