Publikovat produkty
 Nordpeis Origo DV with sideglass Stove
 Nordpeis Origo DV with sideglass Stove
    Nordpeis

    Nordpeis Origo DV with sideglass Stove

    With its sleek lines, Nordpeis Origo captures the essence of Nordic minimalism. The slim cylindrical shape emphasises its modern style, with no superficial details disrupting the balance of the design. The spacious combustion chamber has a large glass door for excellent visibility. With practical solutions such as a self-closing door and integrated ash drawer, this is a stove that effortlessly and elegantly combines flair with function.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanordpeis_origo-dv-with-sideglass
    • Skupina výrobkůFireplaces
    • Skupina produktůOrigo
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1196
    • Šířka (mm)481
    • Hloubka (mm)481
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Čistá hmotnost (kg)113
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Finsko
    Francie
    Itálie
    Německo
    Norsko
    Portugalsko
    Rakousko
    Španělsko
    Švédsko