Publikovat produkty
 Nordpeis Pisa Fireplace
 Nordpeis Pisa Fireplace
 Nordpeis Pisa Fireplace
 Nordpeis Pisa Fireplace
 Nordpeis Pisa Fireplace
    Nordpeis

    Nordpeis Pisa Fireplace

    Nordpeis Pisa is a simple and stylish fireplace, with a view of the fire from two sides and a decorative firewood store on the side. You also have the option to choose an extra firewood store on the side. The Pisa model includes an integrated firewall that allows it to be placed directly against any wall – even if it’s flammable.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanordpeis_pisa_fireplace
    • Skupina výrobkůFireplaces
    • Skupina produktůPisa
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1683
    • Šířka (mm)593
    • Hloubka (mm)466
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)266
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Popis Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Finsko
    Francie
    Itálie
    Německo
    Norsko
    Portugalsko
    Rakousko
    Španělsko
    Švédsko