Publikovat produkty
Nordpeis Salzburg M Fireplace
Nordpeis Salzburg M Fireplace
    Nordpeis

    Nordpeis Salzburg M Fireplace

    The Nordpeis Salzburg M II is small and neat for a heat-retaining fire, yet it still provides long and pleasant heat emission. Optional extras include a glass front frame and a practical firewood shelf which can be placed beneath or to the side of the fire. Like our entire Salzburg series, the core of the fire comprises heat-retaining PowerStone. The core has channels that capture the heat and optimise the utilisation of firewood. With just a few heating cycles, the Salzburg provides heat 24/7, giving a really pleasant and effective heating. The Salzburg M II Convection can be supplied with additional elements for a higher variant and can also be connected to an external air supply.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanordpeis_salzburg_m_fireplace
    • Skupina výrobkůFireplaces
    • Skupina produktůSalzburg
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-11-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1481
    • Šířka (mm)678
    • Hloubka (mm)495
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)590
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Popis Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Finsko
    Francie
    Itálie
    Německo
    Norsko
    Portugalsko
    Rakousko
    Španělsko
    Švédsko