Publikovat produkty
Nordpeis Salzburg XL Fireplace
Nordpeis Salzburg XL Fireplace
Nordpeis Salzburg XL Fireplace
    Nordpeis

    Nordpeis Salzburg XL Fireplace

    The Nordpeis Salzburg XL is the largest of our heat-retaining fireplaces. Heat-retaining fireplaces distinguish themselves from other fireplaces by providing heat over an extended period, including at the end of heating. The Salzburg has a long channel system with an absorbent core in PowerStone, providing a really pleasant and effective heating. With just a few heating cycles, the Salzburg provides heat 24/7. If you heat your house with a heat-retaining fireplace, you will save both money and the environment. The Salzburg XL can be supplied with additional elements for a higher variant and can also be connected to an external air supply.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanordpeis_salzburg_xl_fireplace
    • Skupina výrobkůFireplaces
    • Skupina produktůSalzburg
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-11-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1655
    • Šířka (mm)1150
    • Hloubka (mm)615
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)1330
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Popis Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Finsko
    Francie
    Itálie
    Německo
    Norsko
    Portugalsko
    Rakousko
    Španělsko
    Švédsko