Publikovat produkty
 Nordpeis Viena Fireplace
 Nordpeis Viena Fireplace
    Nordpeis

    Nordpeis Viena Fireplace

    The Nordpeis Viena is a heat-retaining fireplace, providing long and pleasant heat emission. The core is comprised of heat-retaining PowerStone™, and the smoke is led through channels also made of PowerStone™, capturing the heat and optimizing the energy from the firewood. Fully loaded, Viena can provide warmth for over 21 hours, providing pleasant and efficient heating. Viena is custom made to withstand the weight of a chimney with direct ventilation (DV). It has an integrated firewall, meaning it can be placed directly against a combustible wall.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanordpeis_viena
    • Skupina výrobkůFireplaces
    • Skupina produktůViena
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1600
    • Šířka (mm)680
    • Hloubka (mm)539
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)660
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Popis Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Finsko
    Francie
    Itálie
    Německo
    Norsko
    Portugalsko
    Rakousko
    Španělsko
    Švédsko