Publikovat produkty
 Nordpeis Salzburg R Fireplace
 Nordpeis Salzburg R Fireplace
 Nordpeis Salzburg R Fireplace
    Nordpeis

    Nordpeis Salzburg R Fireplace

    Are you looking for efficient, long-lasting, environmentally friendly heating in a stunning design? If so, Nordpeis Salzburg R is the fireplace for you. The heat-storing core emits comfortable heat for up to 20 hours after adding the last log, with catalytic technology significantly reducing emissions.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasalzburg_r_fireplace
    • Skupina výrobkůFireplaces
    • Skupina produktůSalzburg
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1800
    • Šířka (mm)630
    • Hloubka (mm)630
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)675
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Popis Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Finsko
    Francie
    Itálie
    Německo
    Norsko
    Portugalsko
    Rakousko
    Španělsko
    Švédsko