Publikovat produkty
Corner base cabinet 100cm(120cm) Line (2062100)
Corner base cabinet 100cm(120cm) Line (2062100)
    Norema

    Corner base cabinet 100cm(120cm) Line (2062100)

    Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
    Specifikace
    • Corner base cabinet with shelves. 100cm wide cabinet with 60cm door
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota0172062100
    • Skupina výrobkůLine
    • Skupina produktůCorner base cabinet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)704
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)565
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Vedlejší materiálMFC deska
    • Čistá hmotnost (kg)36.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
    • Číslo OmniClass23-21 19 00
    • Název OmniClassCasework
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Norsko