Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
norema/products/5e6fe40f-cf68-4e7b-98aa-03a612e09500
Domov
Kategorie
Kuchyně
Kuchyňské Skříňky
Base cabinet 50cm Line (2120050 )
Není k dispozici v Spojené státy
Norema
Sledovat
Base cabinet 50cm Line (2120050 )
Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Base cabinet with 2 adjustable shelf
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
0172120050
Skupina výrobků
Line
Skupina produktů
Base cabinet
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2024-05-13
Číslo vydání
1
Výška (mm)
704
Šířka (mm)
500
Hloubka (mm)
565
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.norema.no/
Pokyny k instalaci
https://www.norema.no/
Instruktážní video
https://www.norema.no/
Certifikace výrobku
https://www.norema.no/
Technický popis
https://www.norema.no/
Související
Související
Hlavní materiál
MDF
Vedlejší materiál
MFC deska
Čistá hmotnost (kg)
25
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Kuchyně - Kuchyňské Skříňky
Klasifikace IFC
Vybavení nábytkem
Kód CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Název CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Číslo OmniClass
23-21 19 00
Název OmniClass
Casework
Kód CSI UniFormat II
E2010
Název CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Dostupnost regionu
Evropa
Norsko
Podobné produkty
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Stáhnout
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Stáhnout
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Stáhnout
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Stáhnout
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Stáhnout
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Stáhnout