Publikovat produkty
Wall cabinet 40cm Line (5410040)
Norema

Wall cabinet 40cm Line (5410040)

Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Specifikace
  • Wall cabinet with glass door. With 3 glass shelves.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota0175410040
  • Skupina výrobkůLine
  • Skupina produktůWall cabinet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)864
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)330
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálMDF
  • Vedlejší materiálMFC deska
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa
Norsko