Publikovat produkty
Emergency Lighting Europrisma
Normagrup

Emergency Lighting Europrisma

Europrisma: built for the most demanding environments.

The Europrisma family is designed to ensure reliable operation in the most challenging installations. Its wide range of luminous options and IP65 rating make it the ideal solution for industrial applications. The plug-in system allows for quick and easy installation. Also available in an embedded version.

Highlights:

  • Wide range of luminous options
  • High protection: IP65 rating
  • Quick and easy installation with plug-in system
  • Available in surface-mounted and embedded versions
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaalumbrado-emergencia-europrisma
  • Skupina výrobkůEuroprisma
  • Skupina produktůAlumbrado emergencia
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-09-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)72
  • Šířka (mm)361
  • Hloubka (mm)110
Související
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001957
  • Název ETIMEmergency luminaire
  • Kód CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 13
  • Název OmniClassEmergency Lighting