Publikovat produkty
Emergency Lighting GS
Emergency Lighting GS
    Normagrup

    Emergency Lighting GS

    GS family: the essence of Normalux in one luminaire.

    The GS family represents all the values we stand for—simple yet distinctive design, reliability, efficiency, and versatility. It captures the spirit of Normalux in a single luminaire.

    By using the G-AMS accessory, its IP rating can be increased to IP65, enabling a single product to meet the demands of multiple project types while reducing stock complexity. The GS can also be used as an exit sign, suitable for both ceiling and wall installations.

    Highlights:

    • Clean and functional design with character
    • Reliable, efficient, and versatile performance
    • IP65 protection with G-AMS accessory
    • Reduces need to stock multiple models
    • Dual-use: exit sign for ceiling or wall mounting
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaalumbrado-emergencia-gs
    • Skupina výrobkůGS
    • Skupina produktůAlumbrado emergencia
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-09-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)40
    • Šířka (mm)252
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001957
    • Název ETIMEmergency luminaire
    • Kód CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 13
    • Název OmniClassEmergency Lighting