Publikovat produkty
Emergency Lighting Hermetic
Normagrup

Emergency Lighting Hermetic

"HERMETIC family is conceived to be a solution for the most demanding installations."

Its IP65 degree and wide range of lumen outputs make it the best option for industrial areas, tunnels or parkings.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaalumbrado-emergencia-hermetic
  • Skupina výrobkůHermetic
  • Skupina produktůAlumbrado emergencia
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-09-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)69
  • Šířka (mm)361
  • Hloubka (mm)131
Související
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001957
  • Název ETIMEmergency luminaire
  • Kód CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 13
  • Název OmniClassEmergency Lighting