Publikovat produkty
Emergency Lighting Hermetic EX
Normagrup

Emergency Lighting Hermetic EX

Version approved for category 3 (zones 2,22) according to the ATEX 2014/34/UE
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaalumbrado-emergencia-hermetic-ex
  • Skupina výrobkůHermetic EX
  • Skupina produktůAlumbrado emergencia
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-09-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)69
  • Šířka (mm)361
  • Hloubka (mm)131
Související
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001957
  • Název ETIMEmergency luminaire
  • Kód CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 13
  • Název OmniClassEmergency Lighting