Publikovat produkty
Emergency Lighting Hermetic XL
Normagrup

Emergency Lighting Hermetic XL

"HERMETIC XL is an emergency lighting luminaire with IP66 degree, perfect for basements, parkings or any industrial activity."

Designed specifically with LED technology, it incorporates a new quick connection system that improves installation time and optimizes any maintenance work.

Highlights:

  • IP66 protection for harsh environments
  • Advanced LED technology for efficient lighting
  • Quick connection system for faster installation
  • Optimized design to simplify maintenance
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaalumbrado-emergencia-hermetic-xl
  • Skupina výrobkůHermetic XL
  • Skupina produktůAlumbrado emergencia
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-09-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)85
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)95
Související
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001957
  • Název ETIMEmergency luminaire
  • Kód CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 13
  • Název OmniClassEmergency Lighting