Publikovat produkty
Emergency Lighting Uro
Normagrup

Emergency Lighting Uro

"New circular emergency light. 350 mm diameter."

Made of self-extinguishable ABS. IP65 rated. It is ideal for common spaces such as staircases. Can be ceiling or surface mounted. Can also be installed as semi-recessed with an accessory. Lumen output with mains: 1,780 lm.

Highlights:

  • 350 mm diameter circular design
  • Made of self-extinguishable ABS
  • IP65 rated for protection
  • Suitable for common spaces like staircases
  • Ceiling or surface mounted
  • Semi-recessed installation possible with accessory
  • Lumen output with mains: 1,780 lm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaalumbrado-emergencia-uro
  • Skupina výrobkůUro
  • Skupina produktůAlumbrado emergencia
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-09-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)80
  • Šířka (mm)350
  • Hloubka (mm)350
Související
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001957
  • Název ETIMEmergency luminaire
  • Kód CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 13
  • Název OmniClassEmergency Lighting