Publikovat produkty
Recessed Emergency Lighting Volutta
Normagrup

Recessed Emergency Lighting Volutta

"The Volutta, Volutta Doble, and Recessed Volutta families are the result of blending versatility and style in equal parts."

Designed to cover any type of installation with aesthetic requirements, they are suitable for all kinds of projects.

Highlights:

  • Balanced versatility and style
  • Suitable for any type of installation
  • Designed to meet aesthetic requirements
  • Ideal for various projects
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaalumbrado-emergencia-volutta-empotrable
  • Skupina výrobkůVolutta Empotrable
  • Skupina produktůAlumbrado emergencia
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-09-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)153
  • Šířka (mm)345
  • Hloubka (mm)40
Související
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001957
  • Název ETIMEmergency luminaire
  • Kód CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 13
  • Název OmniClassEmergency Lighting