Publikovat produkty
Hat Recessed downlight
Hat Recessed downlight
Hat Recessed downlight
    Normagrup

    Hat Recessed downlight

    HAT: Compact High-Performance Downlights.

    HAT is the latest LED downlight generation with only 44mm height and 75% efficiency reaching up to 2,400 lm output. DALI version available. HAT HR is a redesign with lower glare while keeping the original essence.

    Highlights:

    • Compact 44mm height.
    • High efficiency, up to 2,400 lm output.
    • DALI version available.
    • HAT HR: improved design with lower glare.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahat-recessed-downlight
    • Skupina výrobkůHat
    • Skupina produktůRecessed downlight
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-11-24
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)44
    Související
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001959
    • Název ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • Číslo OmniClass23-35 47 23
    • Název OmniClassLamps