Publikovat produkty
Nahika Q Recessed downlight
Nahika Q Recessed downlight
Nahika Q Recessed downlight
    Normagrup

    Nahika Q Recessed downlight

    NAHIKA Q: Efficient Downlight with Versatile Installation.

    NAHIKA Q is a downlight that incorporates a high-performance aluminium heat sink which optimises the efficiency of the set. The installation frame is manufactured in aluminium, and the decorative frame is made of technical plastic. A wall-washer version is also available. Ceiling installation is achieved through a simple worm gear lock and aluminium anchor system.

    Highlights:

    • High-performance aluminium heat sink for optimal efficiency.
    • Aluminium installation frame with technical plastic decorative frame.
    • Optional wall-washer version.
    • Easy ceiling installation with worm gear lock and aluminium anchors.
    Specifikace
    • Depth: 110-190
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanahika-q-recessed-downlight
    • Skupina výrobkůNahika Q
    • Skupina produktůRecessed downlight
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-11-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)230
    • Šířka (mm)230
    Související
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001959
    • Název ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 23
    • Název OmniClassLamps