Publikovat produkty
Cavere Adjustable mirror 590x500
Cavere Adjustable mirror 590x500
Cavere Adjustable mirror 590x500
    Normbau

    Cavere Adjustable mirror 590x500

    590 x 500mm, Ø 32mm side mirror brackets and operating handle made of stainless steel, material No. 1.4401 (A4, AISI 316), scratch-resitant powder coating with antibacterial protection. with adjustable part available in Cavere® colours. Adjustable mirror 500 x 500mm with cut edges and rounded corners, mounted on steel base plate, adjustable up to 25°, with cored roses 70mm dia. concealed screw fixing. Supplied with 6mm dia x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota7466112
    • Skupina výrobkůCavere Care
    • Skupina produktůCavere
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)153
    • Šířka (mm)660
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Popis Uniclass 2015Mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie