Publikovat produkty
Cavere Backrest 825x200x150
Cavere Backrest 825x200x150
Cavere Backrest 825x200x150
Cavere Backrest 825x200x150
    Normbau

    Cavere Backrest 825x200x150

    paddded backresti in color black Overall dimensions 825 x 200mm, dimensions of backrest 400mm x 200mm, aluminium mounting plate for fixing the 2 lift-up support rails 700 mm apart, scratch-resistant powder coating with antibacterial protection, available in the Cavere® colour range, Centrically aligned backrest, padded, made of PUR integral foam. For wall mounting above a WC to standard DIN 18024/18040, concealed screw fixing. The mounting kit should be ordered separately to suit the type of wall. We advice 7470010, 747020, 747030, 7470030,747040 oder 747050.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota7841320
    • Skupina výrobkůCavere Care
    • Skupina produktůCavere
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-01-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)825
    • Hloubka (mm)200
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Čistá hmotnost (kg)6960
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-25 45 11 21 13
    • Název OmniClassPhysically Challenged Positioning Devices
    • Kód CSI UniFormat IIE
    • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie