Publikovat produkty
Docking Zone Shelter
Docking Zone Shelter
Docking Zone Shelter
    NORSUD

    Docking Zone Shelter

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
    This solution has been specially designed to meet the specific requirements of logistics professionals. It limits civil engineering costs, frees up additional storage areas inside buildings and greatly improves insulation during loading and unloading operations. The refuge area dock is made up of a sealing airlock, a 1000 mm telescopic lip leveler and a framework allowing the creation of a quay without civil engineering. It constitutes a buffer zone between the building and the truck, making it possible to save energy and protect the goods from bad weather while ensuring working comfort for your staff.
    Specifikace
    • Space saving - Modular - ED 6059 compliant Options: - Low galvanized structure - Truck immobilizer system - Possibility of LOA.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadock-zone-refuge
    • Skupina výrobkůDock equipment, équipements de quai, dock de transbordement
    • Skupina produktůDock shelters, dock zone refuge
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3700
    • Šířka (mm)3400
    • Hloubka (mm)3000
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNakládací vybavení - Těsnící límce
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_80_77_23
    • Popis Uniclass 2015Dock shelters
    • Kód CSI MasterFormat 201411 13 16.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Loading Dock Shelters
    • Číslo OmniClass23-23 23 21
    • Název OmniClassLoading Dock Shelters
    • Kód CSI UniFormat IIE1030
    • Název CSI UniFormat IIVehicular Equipment

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie