Publikovat produkty
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
    NORSUD

    Steel Wheel Guide

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(6 recenze)
    When positioned in front of your transhipment docks, the wheel guides allows the truck to be positioned in the axis of the dock in order to protect your buildings and facilities. The wheel guides delimits the docks and the footpaths ensuring the protection of individuals. Steel wheel guides, two versions are available: - Sealed in the concrete - Pegged directly on the ground
    Specifikace
    • Economic - Simple - Sturdy
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaguide-roue-acier
    • Skupina výrobkůDock protections, protection des quais, guidage camion
    • Skupina produktůSteel wheel guides, guide roue
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)270
    • Hloubka (mm)2000
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProjektová příprava a infrastruktura - Cestovní příslušenství
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_16
    • Popis Uniclass 2015Fixed traffic and protective barrier systems
    • Kód CSI MasterFormat 201434 71 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Vehicle Barriers
    • Číslo OmniClass23-39 11 11 15
    • Název OmniClassTraffic Barriers
    • Kód CSI UniFormat IIG
    • Název CSI UniFormat IISITEWORK

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie