Publikovat produkty
Telescopic Leveller
Telescopic Leveller
Telescopic Leveller
    NORSUD

    Telescopic Leveller

    The 1000 mm telescopic leveler makes your transshipment operations safer. Thanks to its adjustable lip, it allows to safely optimize the loading and unloading of the last pallets. Coupled with a 500 mm projection (including bumpers), it offers the possibility of creating a refuge area between the two bumpers and the platform, thus reducing the risk of accidents by crushing. This product is available as standard or custom
    Specifikace
    • ED 6059 compliant - Secures the flow of goods - 500 mm refuge area compatible
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaniveleur-telescopique
    • Skupina výrobkůDock equipment, équipements de quai, systéme de transbordement
    • Skupina produktůDock levelers, niveleur télescopique
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)2000
    • Hloubka (mm)2500
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNakládací vybavení - Nakládací můstky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_80_23
    • Popis Uniclass 2015Dock levellers
    • Kód CSI MasterFormat 201411 13 19.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Loading Dock Levelers
    • Číslo OmniClass23-23 23 13
    • Název OmniClassDock Levelers
    • Kód CSI UniFormat IIE1030
    • Název CSI UniFormat IIVehicular Equipment

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie