Publikovat produkty
Retractible Gate
Retractible Gate
    NORSUD

    Retractible Gate

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(5 recenze)
    The retractable gate protects personnel and goods from bad weather, thus improving working conditions. It adapts to all types of truck and has great wear resistance. Retractable airlock composed of an aluminum frame and articulated steel arms allowing the deformation of the airlock in case of bad positioning of the truck. The 3 mm P.V.C front fabric is reinforced with two textile wefts and provides great resistance to friction and wear over time. Two front positioning bands help dock trucks. A gutter on the upper part of the airlock allows the evacuation of rainwater on the sides.
    Specifikace
    • Universal - Versatile - Energy saving Options: - Depth 600 or 900 mm - Corner cushion - High laminated canvas - Custom sizes possible - High wind system - Dock lamp.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasas-retractable
    • Skupina výrobkůDock equipment, équipements de quai, sas d'étanchéité
    • Skupina produktůAirlocks, sas rétractable
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3400
    • Šířka (mm)3400
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)100
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNakládací vybavení - Těsnící límce
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_80
    • Popis Uniclass 2015Transport distribution products
    • Kód CSI MasterFormat 201411 13 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Loading Dock Equipment
    • Číslo OmniClass23-23 23 00
    • Název OmniClassLoading Dock Equipment
    • Kód CSI UniFormat IIE1030
    • Název CSI UniFormat IIVehicular Equipment

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie