Publikovat produkty
LOOP ADDRESSABLE SYSTEM   AM-8200
Archivovány

LOOP ADDRESSABLE SYSTEM AM-8200

2-loop loop system with Advanced and CLIP protocol with 7 "color touch display Expandable to 4 loops with LIB-8200 board Each LIB-8200 can handle up to 700 logic addresses associated with individual sensor components and each module with numbering Physics up to159 + 159.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAM-8200
  • Skupina výrobkůFire Products
  • Skupina produktůAntincendio
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-05
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)431
  • Šířka (mm)445.7
  • Hloubka (mm)111
Související
  • Hlavní materiálSteel, Sherardized
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)7
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCElektrický prvek
  • Název UNSPSCFire protection
  • Kód UNSPSC4619