Publikovat produkty
Output addressable module - M701
Archivovány

Output addressable module - M701

1 output addressable module. The output can be controlled or with voltage free contacts. The choice of output is achieved by selecting two dip-switches. The module is addressed through rotary switches numbered from 01 to 99. This has led flashing green in normal status and switched off in case of alarm. The module has short circuit isolator. CPD Certificate in accordance with EN 54 regulations 17 and 18. Power 15-30VDC. Quiescent current of 310 microA and 510 microA with LED on. Operating temperature -20°C to +60°C. Relative humidity up to 95%.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM701
  • Skupina výrobkůFire Products
  • Skupina produktůAntincendio
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-11-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)94
  • Šířka (mm)93
  • Hloubka (mm)23
Související
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)0.11
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
  • Název UNSPSCFire alarm systems
  • Kód UNSPSC46191505
  • Kód Uniclass 2015Ac_15_15_30
  • Popis Uniclass 2015Fire alarm systems surveying
  • Kód CSI MasterFormat 201428 13 33.36
  • Název CSI MasterFormat 2014Access Control Interfaces to Fire Alarm
  • Číslo OmniClass23-29 29 00
  • Název OmniClassFire Detection Devices
  • Kód CSI UniFormat IID4090
  • Název CSI UniFormat IIOther Fire Protection Systems