Publikovat produkty
NFS2-640 Intelligent Fire Alarm Panel
Archivovány

NFS2-640 Intelligent Fire Alarm Panel

The NFS2-640 is engineered specifically for mid-size applications, and easily expanded via NOTIFIER’s intelligent
fire alarm network, NOTI-FIRE-NET, to accommodate future building expansion.
Adapts to Your Needs
The NFS2-640’s modular design maximizes flexibility
and allows customization to your specific fire protection
needs. And should those needs change in the future,
the NFS2-640 can adapt with the addition, removal,
or replacement of system modules.
Adapts to Your Environment
Using ONYX Intelligent Sensing algorithms - built into
every ONYX Series panel - the NFS2-640 learns the
environment in which the smoke sensors are installed.
The NFS2-640 self-optimizes each individual sensor
alarm thresholds to speed response times and minimize,
if not eliminate, nuisance alarms.
• 1 SLC expandable to 2
• 636 intelligent points (159 detectors/159 modules per SLC)
• 4 on-board NACs
• Optional integrated digital voice evacuation (DVC) support
• Networkable (NOTI-FIRE-NET)
• 80 or 640 character LCD display with QWERTY keypad
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotanfs2-640-fire-alarm-panel
  • Skupina výrobkůAlarm Panels
  • Skupina produktůONXY
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Komunikace
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEC002685
  • Název ETIMCentral fire alarm system
  • Název UNSPSCFire alarm systems
  • Kód UNSPSC46191505
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_75_30_29
  • Popis Uniclass 2015Fire alarm panels
  • Kód CSI MasterFormat 201410 44 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
  • Číslo OmniClass23-29 31 13
  • Název OmniClassFire Alarm Control Panels
  • Kód CSI UniFormat IID4030
  • Název CSI UniFormat IIFire Protection Specialties