Publikovat produkty
Laminate worktop 551
Novart

Laminate worktop 551

Worktop. - Laminate.
Specifikace
  • Width: 200mm - 4040mm. Height: 30mm or 40mm. Depth: 150mm - 1260mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota551
  • Skupina výrobkůWorktop
  • Skupina produktůWorktop
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-05-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)30
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálMDF
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa
Finsko