Publikovat produkty
Wall cabinet USK6H painted white door
Novart

Wall cabinet USK6H painted white door

Painted white door. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Specifikace
  • Wall cabinet with 3 shelves.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaUSK6H969s
  • Skupina výrobkůPainted door
  • Skupina produktůWall cabinet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-05-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)864
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)330
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálMDF
  • Vedlejší materiálMFC deska
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
  • Čistá hmotnost (kg)23.94
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa
Finsko