Publikovat produkty
Panel Base cabinet island
Novart

Panel Base cabinet island

Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N.
Specifikace
  • Width: 200mm - 2400mm Height: 870mm Depth: 16mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaUELEVY
  • Skupina výrobkůPanel
  • Skupina produktůPanel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-05-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)870
  • Hloubka (mm)16
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálMDF
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings