Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
novart/products/78e64424-ed00-4ff4-a52a-1c35b5a7b217
Domov
Kategorie
Kuchyně
Kuchyňské Skříňky
Base cabinet UPK3H, painted white door
Není k dispozici v Spojené státy
Novart
Sledovat
Base cabinet UPK3H, painted white door
Door painted White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Base cabinet.
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
upk3h969s
Skupina výrobků
Painted door
Skupina produktů
Base cabinet
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2023-05-31
Číslo vydání
1
Výška (mm)
704
Šířka (mm)
300
Hloubka (mm)
565
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.novart.fi/
Související
Související
Hlavní materiál
MDF
Vedlejší materiál
MFC deska
Navrženo v
Finsko
Vyrobeno v
Finsko
Čistá hmotnost (kg)
18.8
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Kuchyně - Kuchyňské Skříňky
Klasifikace IFC
Vybavení nábytkem
Kód CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Název CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Číslo OmniClass
23-21 19 00
Název OmniClass
Casework
Kód CSI UniFormat II
E2010
Název CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Dostupnost regionu
Evropa
Finsko
Podobné produkty
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Stáhnout
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Stáhnout
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Stáhnout
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Stáhnout
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Stáhnout
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
Stáhnout