Publikovat produkty
Panel Base cabinet Height 704mm
Novart

Panel Base cabinet Height 704mm

Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N.
Specifikace
  • Width: 16mm Height: 704mm Depth: 585mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaUVLPKM
  • Skupina výrobkůPanel
  • Skupina produktůPanel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-05-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)704
  • Šířka (mm)16
  • Hloubka (mm)585
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálMDF
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
  • Čistá hmotnost (kg)4.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings