Publikovat produkty
Bloc porte battant 1 vantail F-Max
Bloc porte battant 1 vantail F-Max
Bloc porte battant 1 vantail F-Max
    Novoferm

    Bloc porte battant 1 vantail F-Max

    One swing panel fire door with 30 minutes, 1 or 2 hours fire protection. The fire resistance is guaranteed by an internal insulation. Door made with rust resistant steel rigidity internal frame, 2 rust resistant steel facings and many additionnal accessories. The door is tested et certificated in a laboratory wich writes the officially record. 3 types of door frames are availables to be installed on concrete wall or lightweight wall (paster partition). Many paint colors are availables to satisfy all styles of buildings or styles and bring an additionnal rust protection.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaNOV030001
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOmítka
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Industriální
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors