Publikovat produkty
NovoSpeed Thermo
Novoferm

NovoSpeed Thermo

Our research & development department has succeeded in developing an unprecedentedly fast sectional door with exceptional insulation values. A standard rail system with specially designed rollers has an uninterrupted chain-/steel-cable system with direct drive. This patented system also contributes to the sleek design of the NovoSpeed Thermo S600. The powerful electric drive has a frequency converter. There is a choice of finishes and controls. Properties • max. W x H = 5000 x 5000 mm, max. surface area (WxH) = 25 m2 • U-value at 5000x5000 mm ISO panels: 1,5 W/m2K • high opening speed up to 1,1 m/s • wind load resistance class 2- 3 according to EN 12424, or up to 10 - 12 Beaufort (89 - 133 km/h) • low maintenance (200.000 cycles) springless system • quick and simple installation because of pre-assembled track and drive-system • EN13241-1 compliant
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotathermo
  • Skupina výrobků Industrial doors
  • Skupina produktůQuick-acting rolling shutters
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-01-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Industriální
  • Klasifikace IFCDveře