Publikovat produkty
National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H
National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H

    National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H

    NGP extruded aluminum commercial saddle threshold. 424 is UL10C and UL 10B classified for fire doors and ADA compliant.

    • ANSI/BHMA Certified as listed in Products Directory
    • #10 x 1 1/2" FH Zinc Plated Wood Screws Provided
    • Extruded Aluminum

    As Featured On Amazon.com

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaNational-Guard-Products-424-Aluminum-Thresholds-36inches
    • Skupina výrobkůThresholds
    • Skupina produktůAluminum
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)0.5
    • Šířka (palce)36
    • Hloubka (palce)4
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře
    • Číslo OmniClass23-17 19 15 13
    • Název OmniClassThresholds

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké