Publikovat produkty
National Guard L1900DKB18X18 L-1900DKB-18X18 Fusible Louver Steel 18 x 18", 18" Height, Bronze
National Guard L1900DKB18X18 L-1900DKB-18X18 Fusible Louver Steel 18 x 18", 18" Height, Bronze

    National Guard L1900DKB18X18 L-1900DKB-18X18 Fusible Louver Steel 18 x 18", 18" Height, Bronze

    This is louver steel 18. The product Length is 18. The product width is 18. Country of origin is United States.

    • This is louver steel 18
    • The product Length is 18
    • Country of Origin is United States

    As Featured On Amazon.com

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaNational-Guard-Products-L-1900-Louver-18x18-Bronze
    • Skupina výrobkůLite Kits and Louvers
    • Skupina produktůL-1900
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)18
    • Šířka (palce)18
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Žaluzie
    • Název UNSPSCLouvers
    • Kód UNSPSC30161901
    • Kód CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Číslo OmniClass23-17 11 11 25 21
    • Název OmniClassDoor Louvers

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké